ツール用品技術窓口

留形クランプ 丸形用

通常単価(税別)
24,512円
税込単価
26,963円
通常出荷日:4日目

丸形状の部品を容易にクランプできます。

  • 保持角度 (°)
    45、90
  • マグネットON/OFF機能
    なし
  • 吸着力 (N)
    666.4
  • 幅 (mm)
    43
  • 奥行 (mm)
    184
  • 高さ (mm)
    45
  • 仕様
    固定タイプ

型番:

NW924
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NW924の仕様・寸法情報

保持角度(°)
45、90
マグネットON/OFF機能
なし
吸着力(N)
666.4
幅(mm)
43
奥行(mm)
184
高さ(mm)
45
仕様
固定タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NW924
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,512円
( 26,963円 )
4日目

詳細情報

基本情報

丸形状の部品を容易にクランプできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

留形クランプ 丸形用の型番NW924のページです。 型番NW924に関する仕様情報を記載しております。
留形クランプ 丸形用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
留形クランプ 丸形用
留形クランプ 平形用
調節式溶接クランプ
重量級調節式溶接クランプ
溶接用マグネットマグホールド
90°固定式溶接クランプ 磁力75kg
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズスター電器製造ノガ・ウォーターズ
通常価格24,512円23,249円8,017円23,249円12,617円23,249円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
保持角度(°)45、9045、9025~28045~909090
マグネットON/OFF機能なしなしなしなしありなし
吸着力(N)666.4980196392490735
幅(mm)4343113514822
奥行(mm)184156195140148225

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました