ツール用品技術窓口

調節式クランピング連接棒 ペアー

通常単価(税別)
9,523円
税込単価
10,475円
通常出荷日:4日目

【特長】・溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます・アルニコ製マグネットです

  • 保持角度 (°)
    自在の角度
  • マグネットON/OFF機能
    なし
  • 吸着力 (N)
    117.6
  • 幅 (mm)
    48
  • 奥行 (mm)
    127
  • 高さ (mm)
    25
  • 仕様
    可変タイプ

型番:

NW920-OTPR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NW920-OTPRの仕様・寸法情報

保持角度(°)
自在の角度
マグネットON/OFF機能
なし
吸着力(N)
117.6
幅(mm)
48
奥行(mm)
127
高さ(mm)
25
仕様
可変タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NW920-OTPR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,523円
( 10,475円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます
・アルニコ製マグネットです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調節式クランピング連接棒 ペアーの型番NW920-OTPRのページです。 型番NW920-OTPRに関する仕様情報を記載しております。
調節式クランピング連接棒 ペアーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調節式クランピング連接棒 ペアー
調節式連接棒 ペアー
調節式クランピング連接棒 シングル
調節式連接棒 シングル
調節式溶接クランプ
重量級調節式溶接クランプ
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格9,523円7,764円5,215円15,540円8,017円23,249円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
保持角度(°)自在の角度自在の角度自在の角度自在の角度25~28045~90
マグネットON/OFF機能なしなしなしなしなしなし
吸着力(N)117.6117.6117.6117.6196392
幅(mm)482925511135
奥行(mm)1276060127195140
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました