ツール用品技術窓口

重量級溶接クランプ

通常単価(税別)
3,733円
税込単価
4,106円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします・溶接作業には最適なクランプ力を提供します

  • 保持角度 (°)
    45、90
  • マグネットON/OFF機能
    なし
  • 仕様
    固定タイプ

型番:

NWE955
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NWE955の仕様・寸法情報

保持角度(°)
45、90
マグネットON/OFF機能
なし
吸着力(N)
147
幅(mm)
160
奥行(mm)
18
高さ(mm)
102
仕様
固定タイプ
-
-

絞り込み条件

  • 吸着力(N)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWE955

吸着力

(N)

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
147
160
18
102
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,733円
( 4,106円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします
・溶接作業には最適なクランプ力を提供します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量級溶接クランプの型番NWE955のページです。 型番NWE955に関する仕様情報を記載しております。
重量級溶接クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量級溶接クランプ
重量級調節式溶接クランプ
調節式溶接クランプ
90°固定式溶接クランプ 磁力75kg
90°固定式溶接クランプ 磁力40kg
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格3,733円23,249円8,017円23,249円17,056円33,106円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
保持角度(°)45、9045~9025~280909090
マグネットON/OFF機能なしなしなしなしなしなし
仕様固定タイプ可変タイプ可変タイプ固定タイプ固定タイプ固定タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました