17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイッククランプ

通常単価(税別)
16,71927,297
税込単価
18,39130,027
通常出荷日:4日目

【特長】・セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは中間点(mid-way)に設定、作業時...

詳細を確認
  • 保持角度 (°)
    45、90
  • マグネットON/OFF機能
    あり
  • 仕様
    固定タイプ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
735
130
35
152
1個
392
95
29
111
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,297
( 30,027 )
4日目
16,719
( 18,391 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは中間点(mid-way)に設定、作業時にはONにします
・45°、90°の角度に設定できます
・クリーニングが容易です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイッククランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイッククランプ
調節式連接棒 シングル
マグネットホルダーEA781BK-33・EA781BK-34
マグネット六角ホルダ,マグネット材質:フェライト磁石
溶接用マグネウェルダー(可変タイプ)
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,719-15,54035,585 -5,57314,62442,630
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目1日目1日目
保持角度(°)45、90自在の角度9045,90,13545~9090
マグネットON/OFF機能ありなしありなしなしあり
仕様固定タイプ可変タイプ固定タイプ固定タイプ可変タイプ固定タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト