17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アースウェルディングクランプ

通常単価(税別)
15,540円
税込単価
17,094円
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます・鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが出...

詳細を確認
  • マグネットON/OFF機能
    なし
  • 吸着力 (N)
    245
  • 幅 (mm)
    90
  • 奥行 (mm)
    193
  • 高さ (mm)
    64
  • 仕様
    固定タイプ

型番:

NWE946
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NWE946の仕様・寸法情報

マグネットON/OFF機能
なし
吸着力(N)
245
幅(mm)
90
奥行(mm)
193
高さ(mm)
64
仕様
固定タイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWE946
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,540円
( 17,094円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます
・鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが出来ない時にも役立ちます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースウェルディングクランプの型番NWE946のページです。 型番NWE946に関する仕様情報を記載しております。
アースウェルディングクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースウェルディングクランプ
重量級調節式溶接クランプ
溶接用マグネットマグホールド
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
溶接用マグネット マグホールド マグアース
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズスター電器製造ノガ・ウォーターズスター電器製造トラスコ中山
通常価格15,540円23,249円12,617円33,106円5,833円42,630円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
マグネットON/OFF機能なしなしありなしありあり
吸着力(N)2453924901960294660
幅(mm)90351483564195
奥行(mm)1931401483003545
高さ(mm)641403830060195
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート