ツール用品技術窓口

90°固定式溶接クランプ 磁力200kg

通常単価(税別)
33,106円
税込単価
36,417円
通常出荷日:1日目

【特長】・90°の角度の2つの頑丈な磁力面により、シートメタル、パイプやチューブを強力にクランプします...

詳細を確認
  • 保持角度 (°)
    90
  • マグネットON/OFF機能
    なし
  • 吸着力 (N)
    1960
  • 幅 (mm)
    35
  • 奥行 (mm)
    300
  • 高さ (mm)
    300
  • 仕様
    固定タイプ

型番:

NWE973
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NWE973の仕様・寸法情報

保持角度(°)
90
マグネットON/OFF機能
なし
吸着力(N)
1960
幅(mm)
35
奥行(mm)
300
高さ(mm)
300
仕様
固定タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWE973
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,106円
( 36,417円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・90°の角度の2つの頑丈な磁力面により、シートメタル、パイプやチューブを強力にクランプします
・溶接や組み立て時に、素早く低コストでワークを90°にクランプですることができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90°固定式溶接クランプ 磁力200kgの型番NWE973のページです。 型番NWE973に関する仕様情報を記載しております。
90°固定式溶接クランプ 磁力200kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
90°固定式溶接クランプ 磁力75kg
90°固定式溶接クランプ 磁力40kg
調節式溶接クランプ
重量級調節式溶接クランプ
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズトラスコ中山
通常価格33,106円23,249円17,056円8,017円23,249円7,769円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目1日目
保持角度(°)90909025~28045~9090
マグネットON/OFF機能なしなしなしなしなしなし
吸着力(N)1960735392196392245
幅(mm)3522351135144
奥行(mm)30022514019514036

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました