17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

90°固定ウェルディングクランプ

通常単価(税別)
42,998円~79,557円
税込単価
47,298円~87,513円
通常出荷日:4日目

【特長】・オンオフスイッチが2か所付いていて、それぞれ独立して作動します・マグネット底面は研削仕上げな...

詳細を確認
  • 保持角度 (°)
    90
  • マグネットON/OFF機能
    あり
  • 仕様
    固定タイプ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
1176
197
197
48
1個
539
152
152
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,557円
( 87,513円 )
4日目
42,998円
( 47,298円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オンオフスイッチが2か所付いていて、それぞれ独立して作動します
・マグネット底面は研削仕上げなので、角材、丸物の両方に適合します
・頑丈にできています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90°固定ウェルディングクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90°固定ウェルディングクランプ
90°固定式溶接クランプ 磁力75kg
90°固定式溶接クランプ 磁力40kg
90°固定式溶接クランプ 磁力200kg
溶接用マグネウェルダー(固定タイプ)
マグネット六角ホルダ,保持角度は45°、90°、135°の3通り
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズトラスコ中山カネテック
通常価格42,998円-23,249円17,056円33,106円7,769円32,411円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
保持角度(°)9090909090-
マグネットON/OFF機能ありなしなしなしなしあり
仕様固定タイプ固定タイプ固定タイプ固定タイプ固定タイプ固定タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート