ツール用品技術窓口

電磁マグネット用接極子プレート

通常単価(税別)
2,168円~9,018円
税込単価
2,385円~9,920円
通常出荷日:4日目

積極子プレートを使用することで、電磁マグネットが最適の磁力を達成することができます。

  • タイプ
    接極子プレート

ご注意

  • 接極子プレートは電磁マグネット2種類(通電時オンタイプ、通電時オフタイプ)に使用できます。
  • 電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。
  • 磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。
  • うまく接触面を合わせ得られない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用する事が奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 径(mm)

  • 高さ(mm)

  • ねじ径(mm)

  • 適合電磁マグネット径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

径

(mm)

高さ

(mm)

ねじ径

(mm)

適合電磁マグネット径

(mm)

最小発注数量
25
3
M3
20.25
1個
30
4
M4
30
1個
40
5
M4
35/40
1個
50
6
M4
50
1個
65
8
M5
65
1個
80
10
M6
80
1個
100
12
M10
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,168円
( 2,385円 )
4日目
2,210円
( 2,431円 )
4日目
2,337円
( 2,571円 )
4日目
2,767円
( 3,044円 )
4日目
4,247円
( 4,672円 )
4日目
8,630円
( 9,493円 )
4日目
9,018円
( 9,920円 )
4日目

詳細情報

基本情報

積極子プレートを使用することで、電磁マグネットが最適の磁力を達成することができます。

ご注意

  • 接極子プレートは電磁マグネット2種類(通電時オンタイプ、通電時オフタイプ)に使用できます。
  • 電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。
  • 磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。
  • うまく接触面を合わせ得られない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用する事が奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁マグネット用接極子プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁マグネット用接極子プレート
電磁マグネットホルダー EA984CMシリーズ
φ50x 6mm/M4 接極子プレート
φ40x 5mm/M4 接極子プレート
φ65x 8mm/M5 接極子プレート
φ80x10mm/M6 接極子プレート
メーカーノガ・ウォーターズエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,168円-2,352円 -2,297円1,949円3,467円6,806円
通常出荷日4日目1日目〜3日目3日目3日目3日目
タイプ接極子プレート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト