17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホールドファースト 磁力183kg

通常単価(税別)
47,544円
税込単価
52,298円
通常出荷日:4日目

【特長】・ねじ止めしたハンドル付です・ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます

  • 商品タイプ
    ハンドリフト
  • 吊上能力(鋼板) (kg)
    183
  • 使用用途
    鋼板用
  • 吸着力 (N)
    1793.4
  • 高さ (mm)
    74.6
  • 径 (mm)
    101.6

型番:

NWE942
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NWE942の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドリフト
吊上能力(鋼板)(kg)
183
使用用途
鋼板用
吸着力(N)
1793.4
高さ(mm)
74.6
径(mm)
101.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWE942
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,544円
( 52,298円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ止めしたハンドル付です
・ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホールドファースト 磁力183kgの型番NWE942のページです。 型番NWE942に関する仕様情報を記載しております。
ホールドファースト 磁力183kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホールドファースト 磁力183kg
ホールドファースト 磁力20kg
ホールドファースト 磁力88kg
ホールドファースト 磁力40kg
シートメタル運搬マグネット
100kg(鋼板)/50kg(丸鋼) マグネットリフター
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズエスコ
通常価格47,544円11,615円24,006円15,035円30,917円47,325円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目2日目
商品タイプハンドリフトハンドリフトハンドリフトハンドリフトハンドリフトリフティングマグネット
吊上能力(鋼板)(kg)183208840170100
使用用途鋼板用鋼板用鋼板用鋼板用鋼板用鋼板丸鋼兼用
吸着力(N)1793.4196862.43921666-
高さ(mm)74.644.564.549.298-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました