ツール用品技術窓口

シートメタル運搬マグネット

通常単価(税別)
30,917円
税込単価
34,009円
通常出荷日:4日目

【特長】・鉄のシートメタルの運搬に使用します・アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンドリフト
  • 吊上能力(鋼板) (kg)
    170
  • 使用用途
    鋼板用
  • 吸着力 (N)
    1666
  • 長さ (mm)
    118
  • 幅 (mm)
    38
  • 高さ (mm)
    98

型番:

NWE964
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NWE964の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドリフト
吊上能力(鋼板)(kg)
170
使用用途
鋼板用
吸着力(N)
1666
長さ(mm)
118
幅(mm)
38
高さ(mm)
98
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWE964
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,917円
( 34,009円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄のシートメタルの運搬に使用します
・アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シートメタル運搬マグネットの型番NWE964のページです。 型番NWE964に関する仕様情報を記載しております。
シートメタル運搬マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シートメタル運搬マグネット
ホールドファースト 磁力20kg
ホールドファースト 磁力183kg
ホールドファースト 磁力40kg
ホールドファースト 磁力88kg
ハンドリフト
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズトラスコ中山
通常価格30,917円11,615円47,544円15,035円24,006円44,256円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプハンドリフトハンドリフトハンドリフトハンドリフトハンドリフトハンドリフト
吊上能力(鋼板)(kg)17020183408830
使用用途鋼板用鋼板用鋼板用鋼板用鋼板用-
吸着力(N)16661961793.4392862.4500(横引)、2000(吊上)
長さ(mm)118-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました