17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウルトラリフトプラス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ウルトラリフトプラス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NWUL0125+

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付き
・つり革、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

リフティングマグネット方式
永久磁石式
商品タイプ
リフティングマグネット
吊上能力(鋼板)(kg)
125
使用用途
鋼板丸鋼兼用
吊上能力(丸鋼)(kg)
50
長さ(mm)
155
幅(mm)
69
高さ(mm)
74

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト