17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウルトラリフトTP

通常単価(税別)
188,092325,316
税込単価
206,901357,848
通常出荷日:4日目

【特長】・オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付きです・積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 吊上能力(鋼板)(kg)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吊上能力(鋼板)

(kg)

長さ

(mm)

最小発注数量
75~200
202
1個
150~400
352
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,092
( 206,901 )
4日目
325,316
( 357,848 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付きです
・積み重ねた薄板を一枚ずつ吊り下げるのに最適
・特に薄板やプレス材を安全に吊り下げるために開発されました

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラリフトTPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラリフトTP
シートメタル運搬マグネット
ウルトラリフトLM
ウルトラリフトプラス
ホールドファースト 磁力183kg
HL形 ハンドリフマ
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズカネテック
通常価格188,092-30,91768,876129,161 -47,54430,187 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目5日目
リフティングマグネット方式永久磁石式-永久磁石式永久磁石式-永久磁石式
商品タイプリフティングマグネットハンドリフトリフティングマグネットリフティングマグネットハンドリフトハンドリフト
使用用途鋼板用鋼板用鋼板丸鋼兼用鋼板丸鋼兼用鋼板用鋼板用
幅(mm)10038----
高さ(mm)7498--74.6-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト