17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネット テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネット テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NWEM884-R

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製
・はさみでカットして使用できます

ご注意

  • 最高使用温度:80℃。磁力は片側のみ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットシート
吸着力(N)
28
長さ(mm)
1000
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.5
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト