ツール用品技術窓口

フェライト シャローポット(皿穴付)【5~10個入り】

通常単価(税別)
5,451円~8,109円
税込単価
5,996円~8,920円
通常出荷日:4日目

皿ねじで止める仕様になっています。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • ねじ穴

  • 径(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 穴径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

ねじ穴

径

(mm)

厚さ

(mm)

穴径

(mm)

最小発注数量
35.28
M5
25
7
5.5
1パック

10個入り

70.56
M5
32
7
5.5
1パック

10個入り

88.2
M5
40
8
5.5
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,478円
( 7,126円 )
4日目
8,109円
( 8,920円 )
4日目
5,451円
( 5,996円 )
4日目

詳細情報

基本情報

皿ねじで止める仕様になっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェライト シャローポット(皿穴付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェライト シャローポット(皿穴付)
フェライト シャローポット(取付穴付)
ネオジム シャローポット (ねじ穴付)
フェライト シャローポット フック付
ネオジム シャローポット 内径ねじ穴付
フェライト シャローポット(内径ねじ付)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格5,451円-2,816円 -7,940円 -12,036円 -9,355円 -1,554円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプフェライト磁石フェライト磁石ネオジム磁石フェライト磁石ネオジム磁石フェライト磁石
キャップ有無有有有有有有
形状丸形(穴あり)丸形(穴あり)丸形丸形丸形(穴あり)丸形
よく一緒に購入される商品

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト