17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネオジム ブロック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ネオジム ブロック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NWN817

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・防錆用にニッケルメッキされています
・コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ネオジム磁石
吸着力(N)
46.06
形状
角形
長さ(mm)
25
幅(mm)
10
高さ(mm)
3

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト