ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
| 型番 | 径 mm | 厚さ mm | 穴サイズ mm | ねじ径 mm | 重量 g | 磁力 kg | 1パックあたりの個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWE998/NEO | 10 | 4.5 | 3 | M3 | 2 | 1.3 | 20 |
| NWE999/NEO | 13 | 4.5 | 3 | M3 | 3 | 3 | 20 |
| NWE1000/NEO | 16 | 4.5 | 3.5 | M3 | 6 | 7.5 | 20 |
| NWE1001/NEO | 20 | 6 | 4.5 | M4 | 13 | 10.5 | 10 |
| NWE1002/NEO | 25 | 7 | 4.5 | M4 | 24 | 16 | 10 |
| NWE1003/NEO | 32 | 7 | 5.5 | M5 | 39 | 31 | 10 |
| NWE1004/NEO | 40 | 8 | 5.5 | M5 | 73 | 50 | 5 |
| NWE1005/NEO | 48 | 11.5 | 8.5 | M8 | 100 | 87 | 1 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,355円 ( 10,291円 ) | 4日目 |
6,310円 ( 6,941円 ) | 4日目 |
9,607円 ( 10,568円 ) | 4日目 |
14,783円 ( 16,261円 ) | 4日目 |
11,110円 ( 12,221円 ) | 4日目 |
4,062円 ( 4,468円 ) | 4日目 |
5,964円 ( 6,560円 ) | 4日目 |
6,436円 ( 7,080円 ) | 4日目 |
【特長】
・ボディーは亜鉛メッキされています
・ねじ止め用のさら穴が付いています

ノガ・ウォーターズ
マグネット テープ

ノガ・ウォーターズ
アルニコ ディープポット(ねじ穴付)亜鉛メッキボディ

ノガ・ウォーターズ
ネオジム シャローポット 内径ねじ穴付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
0通常価格(税別):655円~

トラスコ中山
マグネットシート TMGK
5通常価格(税別):1,967円~

トラスコ中山
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
5通常価格(税別):720円~

トラスコ中山
強力マグネット粘着付テープ(片面磁力タイプ)
0通常価格(税別):1,031円

トラスコ中山
ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ
5通常価格(税別):526円~

LACTEM
ネオジキャップ磁石 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
0通常価格(税別):880円~

トラスコ中山
αマグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):2,612円~

ミスミ
マグネットベース(太主柱)
5通常価格(税別):3,059円

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
4.5通常価格(税別):1,060円~