ツール用品技術窓口

ネオジム シャローポット フック付 白

通常単価(税別)
2,287円
税込単価
2,516円
通常出荷日:4日目

【特長】・白く塗装されたマイルド鋼製です・ディスプレー用・工具、グラフィックス等の吊下げ用に使用できま...

詳細を確認

型番:

NWM19863XR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NWM19863XRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ネオジム磁石
吸着力(N)
343
形状
丸形
径(mm)
32
厚さ(mm)
7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWM19863XR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,287円
( 2,516円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白く塗装されたマイルド鋼製です
・ディスプレー用
・工具、グラフィックス等の吊下げ用に使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオジム シャローポット フック付 白の型番NWM19863XRのページです。 型番NWM19863XRに関する仕様情報を記載しております。
ネオジム シャローポット フック付 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム シャローポット フック付 白
フェライト シャローポット フック付
フェライト ポット フック付
フェライト シャローポット 外径ねじ付
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
ノンスリップマグネットのりなし
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズトラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,287円12,036円 -1,334円 -3,354円 -2,288円4,499円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプネオジム磁石フェライト磁石フェライト磁石フェライト磁石ネオジム磁石マグネットシート
吸着力(N)343---63.71.07
形状丸形丸形丸形丸形丸形(穴あり)角形
径(mm)32-----
厚さ(mm)710.787--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました