17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ネオジム シャローポット フック付【5~20個入り】

通常単価(税別)
17,81329,907
税込単価
19,59432,898
通常出荷日:4日目

【特長】・ボディーは亜鉛メッキされています・内径ねじ、フック付です

ご注意

  • 最大稼働温度:80℃
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • ねじ穴

  • 径(mm)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

ねじ穴

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
24.5
M3
10
4.5
1パック

20個入り

58.8
M3
13
4.5
1パック

20個入り

93.1
M4
16
4.5
1パック

20個入り

137.2
M4
20
6
1パック

10個入り

196
M4
25
7
1パック

10個入り

343
M5
32
7
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,070
( 24,277 )
4日目
24,680
( 27,148 )
4日目
29,907
( 32,898 )
4日目
18,571
( 20,428 )
4日目
26,279
( 28,907 )
4日目
17,813
( 19,594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボディーは亜鉛メッキされています
・内径ねじ、フック付です

ご注意

  • 最大稼働温度:80℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオジム シャローポット フック付のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト