17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サマリウムコバルト ディープポット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サマリウムコバルト ディープポット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NWE750

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・錆に強く、超強力です
・真鍮製のポット
・外径はH6の精度に研磨されています
・プレス用品の設置に使用できます

ご注意

  • 最大稼働温度:200℃

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
サマリウムコバルト磁石
吸着力(N)
7.84
キャップ有無
形状
丸形
径(mm)
6
厚さ(mm)
20

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト