17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ゴムカバー付ネオジムポット(外径ねじ付)【2個入り】

通常単価(税別)
5,889円~22,491円
税込単価
6,478円~24,740円
通常出荷日:4日目

【特長】・強力な磁力です・ゴムカバー付でワークに傷をつけません・外径ねじ付です

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • ねじ穴

  • 径(mm)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

ねじ穴

径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
49
M4
22
6
1パック

2個入り

83.3
M6
43
6
1パック

2個入り

176.4
M8
66
8.5
1パック

2個入り

411.6
M8
88
8.5
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,889円
( 6,478円 )
4日目
7,704円
( 8,474円 )
4日目
13,215円
( 14,537円 )
4日目
22,491円
( 24,740円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な磁力です
・ゴムカバー付でワークに傷をつけません
・外径ねじ付です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムカバー付ネオジムポット(外径ねじ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムカバー付ネオジムポット(外径ねじ付)
ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじ付)
ネオジム シャローポット 外径ねじ付
フェライト シャローポット 外径ねじ付
ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじのブッシュ付)
フェライト ポット フック付
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格5,889円-7,697円 -9,355円 -3,354円 -5,889円 -1,334円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石フェライト磁石ネオジム磁石フェライト磁石
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
よく一緒に購入される商品

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト