17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルニコ 長方形マグネット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルニコ 長方形マグネット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NWE842

2021年07月に販売終了となりました。

リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室での使用に。

ご注意

  • N極に刻みを入れています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アルニコ磁石
形状
角形
表面磁束密度(T)
750
長さ(mm)
50X15X10
幅(mm)
15
高さ(mm)
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト