17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルニコ メイジャー

通常単価(税別)
89,576
税込単価
98,534
通常出荷日:4日目

【特長】・小物部品を磁化できます・導波管の分野に適応できます

  • 商品タイプ
    アルニコ磁石
  • 表面磁束密度 (T)
    2000
  • 長さ (mm)
    103.5
  • 幅 (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    111
  • 両極間の幅 (mm)
    27.3

型番:

NW862
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NW862の仕様・寸法情報

商品タイプ
アルニコ磁石
表面磁束密度(T)
2000
長さ(mm)
103.5
幅(mm)
50
高さ(mm)
111
両極間の幅(mm)
27.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NW862
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,576
( 98,534 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物部品を磁化できます
・導波管の分野に適応できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルニコ メイジャーの型番NW862のページです。 型番NW862に関する仕様情報を記載しております。
アルニコ メイジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルニコ メイジャー
アルニコ マイナー
アルニコ 円筒形マグネット
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
ネオジム磁石(長円マグネット) タップ穴
ノンスリップマグネットのりなし
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格89,57615,7932,800 -2,2881,600 -4,499
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプアルニコ磁石アルニコ磁石アルニコ磁石ネオジム磁石ネオジム磁石マグネットシート
表面磁束密度(T)2000-12000.38T以上-0.07
長さ(mm)103.522.2----
幅(mm)507.9----
高さ(mm)11111.1----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました