ツール用品技術窓口

アルニコ マイナー【10個入り】

通常単価(税別)
15,793円
税込単価
17,372円
通常出荷日:4日目

教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用。

  • 商品タイプ
    アルニコ磁石
  • 吸着力 (N)
    8.82
  • 形状
    角形
  • 長さ (mm)
    22.2
  • 幅 (mm)
    7.9
  • 高さ (mm)
    11.1
  • 両極間の幅 (mm)
    6.3

型番:

NWE801
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

NWE801の仕様・寸法情報

商品タイプ
アルニコ磁石
吸着力(N)
8.82
形状
角形
長さ(mm)
22.2
幅(mm)
7.9
高さ(mm)
11.1
両極間の幅(mm)
6.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWE801
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,793円
( 17,372円 )
4日目

詳細情報

基本情報

教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルニコ マイナーの型番NWE801のページです。 型番NWE801に関する仕様情報を記載しております。
アルニコ マイナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルニコ マイナー
アルニコ メイジャー
ノンスリップマグネットのりなし
ネオジム シャローポット フック付 白
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
アルニコ シャローポット
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズトラスコ中山ノガ・ウォーターズトラスコ中山ノガ・ウォーターズ
通常価格15,793円89,576円4,499円2,287円2,288円15,793円 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目
商品タイプアルニコ磁石アルニコ磁石マグネットシートネオジム磁石ネオジム磁石アルニコ磁石
吸着力(N)8.82-1.0734363.7-
形状角形-角形丸形丸形(穴あり)丸形(穴あり)
長さ(mm)22.2103.5----
幅(mm)7.950----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト