17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルニコ ディープポット(ねじ穴付)【2~10個入り】

通常単価(税別)
8,26918,318
税込単価
9,09620,150
通常出荷日:4日目

ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等に。

ご注意

  • 最大稼働温度:220℃
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • ねじ穴

  • 高さ(mm)

  • 径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

ねじ穴

高さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
9.8
M3
15
9.5
1パック

10個入り

19.6
M4
15.9
12.7
1パック

10個入り

25.97
M6
16
17.5
1パック

10個入り

39.2
M6
19
20.5
1パック

5個入り

59.78
M6
25
27
1パック

5個入り

144.55
M6
30
35
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,793
( 17,372 )
4日目
15,793
( 17,372 )
4日目
18,318
( 20,150 )
4日目
10,773
( 11,850 )
4日目
13,299
( 14,629 )
4日目
8,269
( 9,096 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワークの固定、リフティング、ハンダ付け等に。

ご注意

  • 最大稼働温度:220℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルニコ ディープポット(ねじ穴付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルニコ ディープポット(ねじ穴付)
アルニコ ディープポット
アルニコ ディープポット
アルニコ ディープポット(ねじ穴付)亜鉛メッキボディ
ネオジム シャローポット (ねじ穴付)
フェライト シャローポット(ねじ穴付)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格8,269-7,503 -11,447 -5,494 -7,940 -2,371 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプアルニコ磁石アルニコ磁石アルニコ磁石アルニコ磁石ネオジム磁石フェライト磁石
形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト