ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ホーザン ESDフォーム F-7/F-9/F-10【1~10個入り】 |
|
ミスミ 超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】 |
| 型番 | サイズ mm | 重量 kg |
|---|---|---|
| NWE633 | φ150 | 0.11 |
| NWE634 | φ102 | 0.10 |
【特長】
・磁性体の製品をトレイ上に保管できます
・マグネットの裏側はゴムでコーティングされていますので、台の表面を傷めません

SK-11
ステンレスマグトレイ

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
4.7通常価格(税別):989円~

TONE
マグネット付パーツトレイ MPT
4.8通常価格(税別):1,188円~

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
4.5通常価格(税別):1,060円~

アストロプロダクツ(ワールドツール)
マグネットトレー
0通常価格(税別):777円~

LIHIT LAB
マグネットポケット ペンスタンド
0通常価格(税別):1,221円

トラスコ中山
角形マグネットトレー角型
5通常価格(税別):3,837円~

トラスコ中山
マグネットスプレー缶ホルダスプレー缶用
5通常価格(税別):3,159円~

エスコ
405×100×134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付)
5通常価格(税別):6,564円

SK-11
ステンレスマグトレイ
4.6通常価格(税別):600円~