17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切粉掻き集め棒

通常単価(税別)
16,719円
税込単価
18,391円
通常出荷日:4日目

【特長】・磁性のある小さな部品をかき集める事ができます・クイックリリースハンドル付

型番:

NWMW400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NWMW400の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
4.6648
全長(mm)
400
耐荷重(kg)
0.476
商品タイプ
マグネットクリーナー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWMW400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,719円
( 18,391円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁性のある小さな部品をかき集める事ができます
・クイックリリースハンドル付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切粉掻き集め棒の型番NWMW400のページです。 型番NWMW400に関する仕様情報を記載しております。
切粉掻き集め棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切粉掻き集め棒
マグネットスイーパー
伸縮式ピックアップ工具
ハンドマグネット 着脱式 キャスター付
フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー
SSPOWER スーパーマグネットクリーナ SMGC-01
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズシンワ測定エスコパオック
通常価格16,719円26,623円2,867円6,931円73,146円11,586円
通常出荷日4日目2日目4日目1日目2日目4日目
マグネット吸着力(N)4.664819.69.8-88280
全長(mm)4001050147~660715~1015(可変)1200約725~1040
耐荷重(kg)0.476215--
商品タイプマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットハンドその他マグネットクリーナー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました