17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

伸縮式ピックアップ工具

通常単価(税別)
2,867円
税込単価
3,154円
通常出荷日:4日目

【特長】・強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています・磁性体の製品を狭い場所から拾い上げるのに...

詳細を確認

型番:

NWEM967-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NWEM967-Rの仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
9.8
全長(mm)
147~660
耐荷重(kg)
1
商品タイプ
マグネットクリーナー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWEM967-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,867円
( 3,154円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています
・磁性体の製品を狭い場所から拾い上げるのに適しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式ピックアップ工具の型番NWEM967-Rのページです。 型番NWEM967-Rに関する仕様情報を記載しております。
伸縮式ピックアップ工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式ピックアップ工具
切粉掻き集め棒
マグネットスイーパー
アンテナ式マグネット
アンテナ式ピックアップツール (130~640)
ハンドマグネット 着脱式 キャスター付
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)エスロードシンワ測定
通常価格2,867円16,719円26,623円2,307円877円6,931円
通常出荷日4日目4日目2日目4日目在庫品1日目1日目
マグネット吸着力(N)9.84.664819.63.9--
全長(mm)147~6604001050135~490130~640715~1015(可変)
耐荷重(kg)10.4762-0.25
商品タイプマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットハンドマグネットハンド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました