17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットキャッチ

通常単価(税別)
17,308円
税込単価
19,039円
通常出荷日:4日目

【特長】・フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます・冷却液槽や桶から物体を取り出すことに...

詳細を確認
  • マグネット吸着力 (N)
    490
  • 耐荷重 (kg)
    50
  • 商品タイプ
    その他
  • タイプ詳細
    マグネットキャッチ
  • サイズ (mm)
    80×101.5×36(厚)

型番:

NWE936
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NWE936の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
490
耐荷重(kg)
50
商品タイプ
その他
タイプ詳細
マグネットキャッチ
サイズ(mm)
80×101.5×36(厚)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWE936
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,308円
( 19,039円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます
・冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットキャッチの型番NWE936のページです。 型番NWE936に関する仕様情報を記載しております。
マグネットキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットキャッチ
切粉掻き集め棒
マグネットスイーパー
伸縮式ピックアップ工具
アンテナ式マグネット
ハンドマグネット 着脱式
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)シンワ測定
通常価格17,308円16,719円26,623円2,867円2,307円2,473円 -
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目在庫品1日目〜
マグネット吸着力(N)4904.664819.69.83.9-
耐荷重(kg)500.47621-3
商品タイプその他マグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットハンド
タイプ詳細マグネットキャッチ-----
サイズ(mm)80×101.5×36(厚)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました