17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレキシブル ピックアップ工具

通常単価(税別)
2,631
税込単価
2,894
通常出荷日:4日目

【特長】・先端に付いたマグネットで、手の届きにくい場所から磁性体の製品を拾い上げる事ができます・柄を曲...

詳細を確認

型番:

NWE601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番長さ
mm
マグネット径
mm
重量
kg
磁力
kg
NWE600450φ60.110.5
NWE601450φ100.121.0
NWE602520φ130.131.8

NWE601の仕様・寸法情報

マグネット吸着力(N)
9.8
マグネット径(mm)
10
全長(mm)
450
耐荷重(kg)
1
商品タイプ
マグネットハンド
-
-

絞り込み条件

  • マグネット吸着力(N)

  • マグネット径(mm)

  • 全長(mm)

  • 耐荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NWE601

マグネット吸着力

(N)

マグネット径

(mm)

全長

(mm)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
9.8
10
450
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,631
( 2,894 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端に付いたマグネットで、手の届きにくい場所から磁性体の製品を拾い上げる事ができます
・柄を曲げて使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブル ピックアップ工具の型番NWE601のページです。 型番NWE601に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブル ピックアップ工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブル ピックアップ工具
伸縮式ピックアップ工具
フレキシブルマグネット
ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君
マグネットクリーナー(フレキシブルタイプ)
アンテナ式ピックアップツール (130~640)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ新潟精機(SK)テクノプラン下西製作所エスロード
通常価格2,6312,8673,76810,475 -6,953877
通常出荷日4日目4日目7日目在庫品1日目〜9日目在庫品1日目
商品タイプマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットハンドマグネットクリーナーマグネットハンド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました