17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

永磁チャックサーキュラースタンダード(標準極)

通常単価(税別)
124,934188,934
税込単価
137,427207,827
通常出荷日:4日目

【特長】・トッププレートは真鍮と鉄鋼製・六角キーハンドルで簡単に操作できます・クランプ力:80N/cm...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 A

(mm)

最小発注数量
120
1個
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
124,934
( 137,427 )
4日目
188,934
( 207,827 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トッププレートは真鍮と鉄鋼製
・六角キーハンドルで簡単に操作できます
・クランプ力:80N/cm2(テストピース:外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
・極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮
・有効クランプ被削材:3mm厚以上

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

永磁チャックサーキュラースタンダード(標準極)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
永磁チャックサーキュラースタンダード(標準極)
永磁チャック レクタンギュラースタンダード(標準極)
永磁チャック ラジアルポールプレミア
永磁チャック レクタンギュラープレミア
永磁チャック サーキュラープレミア
永電磁チャック(研削用)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズカネテック
通常価格124,934-154,417243,655290,800 -207,455 -309,372 -
通常出荷日4日目2日目4日目4日目4日目19日目
商品タイプ永磁チャック永磁チャック永磁チャック永磁チャック永磁チャック永電磁チャック
高さ(mm)5050----
よく一緒に購入される商品

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト