ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 磁極数

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

永磁チャック ラジアルポールプレミア

通常単価(税別)
243,655
税込単価
268,021
通常出荷日:4日目

【特長】・高速のRPMで回してもバランスが崩れません・トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長...

詳細を確認

型番:

NWNR100C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NWNR100Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
永磁チャック
磁極数
6
高さ(mm)
48
寸法 A(mm)
100

型番リスト

表示件数
型番
NWNR100C

磁極数

高さ

(mm)

寸法 A

(mm)

最小発注数量
6
48
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243,655
( 268,021 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速のRPMで回してもバランスが崩れません
・トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します
・NWNR100C以外は、貫通穴がついているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます
・オプションでセンタープラグがあります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

永磁チャック ラジアルポールプレミアの型番NWNR100Cのページです。 型番NWNR100Cに関する仕様情報を記載しております。
永磁チャック ラジアルポールプレミアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
永磁チャック ラジアルポールプレミア
永磁チャック サーキュラープレミア
永磁チャック レクタンギュラープレミア
永磁チャック レクタンギュラースタンダード(標準極)
永磁チャックサーキュラースタンダード(標準極)
永電磁チャック(研削用)
メーカーノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズカネテック
通常価格243,655207,455 -290,800 -154,417124,934 -309,372 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目19日目
商品タイプ永磁チャック永磁チャック永磁チャック永磁チャック永磁チャック永電磁チャック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました