17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランド

通常単価(税別)
4,813円~6,453円
税込単価
5,294円~7,098円
通常出荷日:2日目~19日目

【特長】・雄ねじ部分が90°に曲がった耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。・危険箇所で使用する...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
Φ11.0~12.0mm
G(PF) 1/2"
4571187860504
816-6434
300
本体:銅合金
グランド:亜鉛合金ダイカスト
1個
Φ10.0~10.9mm
G(PF) 1/2"
4571187860511
816-6435
300
本体:銅合金
グランド:亜鉛合金ダイカスト
1個
Φ9.0~9.9mm
G(PF) 1/2"
4571187860528
816-6436
300
本体:銅合金
グランド:亜鉛合金ダイカスト
1個
Φ8.0~8.9mm
G(PF) 1/2"
4571187860535
816-6437
300
本体:銅合金
グランド:亜鉛合金ダイカスト
1個
Φ7.0~7.9mm
G(PF) 1/2"
4571187860542
816-6438
300
本体:銅合金
グランド:亜鉛合金ダイカスト
1個
Φ15.0~16.0mm
G(PF) 3/4"
4571187860559
816-6439
400.0
本体:銅合金
グランド:亜鉛合金ダイカスト
1個
Φ14.0~14.9mm
G(PF) 3/4"
4571187860566
816-6440
400.0
本体:銅合金
グランド:亜鉛合金ダイカスト
1個
Φ13.0~13.9mm
G(PF) 3/4"
4571187860573
816-6441
400.0
本体:銅合金
グランド:亜鉛合金ダイカスト
1個
Φ12.0~12.9mm
G(PF) 3/4"
4571187860580
816-6442
400.0
本体:銅合金
グランド:亜鉛合金ダイカスト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,813円
( 5,294円 )
19日目
4,813円
( 5,294円 )
19日目
4,813円
( 5,294円 )
19日目
4,813円
( 5,294円 )
19日目
4,813円
( 5,294円 )
19日目
6,453円
( 7,098円 )
19日目
6,453円
( 7,098円 )
19日目
6,453円
( 7,098円 )
19日目
6,453円
( 7,098円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雄ねじ部分が90°に曲がった耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。
・危険箇所で使用する耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。
【材質】
・本体:銅合金
・グランド:亜鉛合金ダイカスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランド
ケーブルグランド(耐熱)
ケーブルグランド(シールド)
ケーブルグランド(耐薬品)
ケーブルグランド(難燃)
コネクタ付ケーブルグランド
メーカー島田電機ミスミミスミミスミミスミ日本エイ・ヴィー・シー
通常価格4,813円-870円 -1,354円 -892円 -576円 -705円 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状アングル型一体型シールド型一体型一体型一体型
ネジ規格G(PF)ネジMネジMネジMネジMネジMネジ
材質金属樹脂金属樹脂樹脂樹脂
色シルバーグレーその他その他黒黒黒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト