ファクトリーサプライ用品技術窓口

1ウェイ400グリースガン袋

通常単価(税別)
3,376円
税込単価
3,714円
通常出荷日:2日目

【特長】・カートリッジグリス専用タイプです。・カートリッジ400g用のグリースガンでチェーンが無くても...

詳細を確認
  • 種類
    グリスガン
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • JANコード
    4960833402852
  • 質量(g)
    810.0
  • トラスココード
    419-5353
  • 材質1
    スチール
  • 1回吐出量(cc)
    1.0
  • 最大圧力(MPa)
    73
  • 全長(mm)
    310
  • 油槽径(mm)
    60.1
  • 容量(cc)
    400
  • ノズル長(mm)
    250
  • 1回吐出量(g)
    1.0
  • ノズル接続ねじ
    Rc1/8

型番:

GF402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GF402の仕様・寸法情報

種類
グリスガン
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
JANコード
4960833402852
質量(g)
810.0
トラスココード
419-5353
材質1
スチール
1回吐出量(cc)
1.0
最大圧力(MPa)
73
全長(mm)
310
油槽径(mm)
60.1
容量(cc)
400
ノズル長(mm)
250
1回吐出量(g)
1.0
ノズル接続ねじ
Rc1/8

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
GF402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,376円
( 3,714円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートリッジグリス専用タイプです。
・カートリッジ400g用のグリースガンでチェーンが無くても抽出が可能です。
・400gカートリッジが使えます。
・カートリッジを使うことにより、チェーンがなくても抽出が可能です。
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1ウェイ400グリースガン袋の型番GF402のページです。 型番GF402に関する仕様情報を記載しております。
1ウェイ400グリースガン袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1ウェイ400グリースガン袋
グリースニップル真鍮
400ml グリースガン
400ml グリースポンプ
400ml グリースガン(エアー式)連続吐出タイプ
1/8"NPTグリースポンプ用カプラー
メーカーエーゼットエーゼットエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,376円554円 -5,888円1,996円13,587円2,062円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類グリスガンルブリケーター関連品グリスガン-グリスガンルブリケーター関連品
耐水性×-×-×-
耐熱性×-×-×-
耐食性×-×-×-
耐アルカリ性×-×-×-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました