ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスター ロッカーS用 C8G

キャスター ロッカーS用

  • 高さ (mm)
    132
  • 本体色
    ライトグレー
  • トラスココード
    152-1978
  • 質量(g)
    12700
  • 材質1
    キャスターベース:スチール製
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム

ご注意

  • キャスター付にすると転倒する可能性があるので、高さの低いロッカーにお使い下さい。
  • 高さ1800mmタイプには使わないで下さい。
  • 車上渡しです。

型番:

C8G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

C8Gの仕様・寸法情報

高さ(mm)
132
本体色
ライトグレー
トラスココード
152-1978
質量(g)
12700
材質1
キャスターベース:スチール製
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
C8G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,829円
( 20,712円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロッカーS用です。
・ロッカーSをそのまま上から置いて下さい。
【用途】
・ロッカーS用(ライトグレー)
・ロッカーをそのまま上から置いて下さい。
【材質】
・キャスターベース:スチール製
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • キャスター付にすると転倒する可能性があるので、高さの低いロッカーにお使い下さい。
  • 高さ1800mmタイプには使わないで下さい。
  • 車上渡しです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター ロッカーS用の型番C8Gのページです。 型番C8Gに関する仕様情報を記載しております。
キャスター ロッカーS用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター ロッカーS用
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用キャスター付ベース
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
中量キャビネット"DX型"(フルストロークタイプ)_DX型用レベラー
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格18,829円20,015円20,015円11,977円12,042円12,019円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
高さ(mm)13216816839~4939~4939~49
本体色ライトグレーグリーングリーン-若草グリーン
トラスココード152-1978457-1754457-1771457-2076457-2092457-2106
質量(g)12700-----
材質1キャスターベース:スチール製キャスターベース:スチール製キャスターベース:スチール製スチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました