ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オフィスチェア ネイビー

通常単価(税別)
26,822円
税込単価
29,504円
通常出荷日:2日目

【特長】・日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。・体圧分散の座...

詳細を確認

型番:

FST-77H-NV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FST-77H-NVの仕様・寸法情報

種類
肘なし
座幅(mm)
445
座奥行(mm)
450
色詳細
ネイビー
トラスココード
146-8638
JANコード
4942646071982
質量(g)
10000.0
材質1
背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
材質2
座部:PP樹脂成型品・モールドウレタン
材質3
脚部:強化樹脂成型品・φ50双輪キャスター
キャスター径(mm)
-
グリーン購入法適合品
適合
座高(mm)
425~515
脚色
ブラック
座面色
ネイビー
背面色
ネイビー
座上下昇降機能
ガス圧式上下機能付き
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FST-77H-NV

種類

座奥行

(mm)

色詳細

トラスココード

JANコード

材質1

材質2

材質3

キャスター径(mm)

脚色

座面色

背面色

最小発注数量
肘なし
450
ネイビー
146-8638
4942646071982
背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
座部:PP樹脂成型品・モールドウレタン
脚部:強化樹脂成型品・φ50双輪キャスター
-
ブラック
ネイビー
ネイビー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,822円
( 29,504円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本人の体格を測定して作り上げた座面構造が従来品の80%の圧力を軽減しました。
・体圧分散の座面が座り心地の良い構造で長時間のオフィスワークによる負担を減らしてくれます。
【用途】
・オフィスワーク、事務作業に。
・パソコンチェアー、OAチェアー、デスク用チェアーなど業務用だけでなく自宅、書斎用として。
【材質】
・背部:PP樹脂成型品・ウレタンフォーム
・座部:PP樹脂成型品・モールドウレタン
・脚部:強化樹脂成型品・φ50双輪キャスター

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア ネイビーの型番FST-77H-NVのページです。 型番FST-77H-NVに関する仕様情報を記載しております。
オフィスチェア ネイビーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア ネイビー
オフィスチェア 肘なし
会議室 食堂用チェア
スタッキングチェア スチールパイプ
TOKIO スタッキングチェア 布張り FNC-K5A クリアブルー/ピンクローズ
スタッキングチェア肘付タイプ
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格26,822円15,539円 -14,079円11,346円21,666円28,072円
通常出荷日2日目1日目〜6日目15日目1日目〜6日目
座幅(mm)445445355390420395
質量(g)10000.010000.04300.04400.06700.06300.0
グリーン購入法適合品適合-適合適合適合適合
座高(mm)425~515425~515435435445430
座上下昇降機能ガス圧式上下機能付きガス調節式なし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました