17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンバンド クレアス【1640個入り】

通常単価(税別)
6,929
税込単価
7,622
通常出荷日:1日目

【特長】・シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくい...

詳細を確認
  • 番手
    #16
  • 折径 (mm)
    60
  • JANコード
    4971620231418
  • トラスココード
    137-3794
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    シリコーンゴム
  • 切幅(mm)
    1.1
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 色詳細
    ライトグリーン
  • 包装形態
    チャック付袋

型番:

GGS-300-LG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1640個入り)

GGS-300-LGの仕様・寸法情報

番手
#16
折径(mm)
60
JANコード
4971620231418
トラスココード
137-3794
質量(g)
300
材質1
シリコーンゴム
切幅(mm)
1.1
厚さ(mm)
1.1
色詳細
ライトグリーン
包装形態
チャック付袋
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GGS-300-LG
最小発注数量
1パック

1640個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,929
( 7,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです
・ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません
・屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます
・移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません
・耐熱性:高温環境での使用が可能です
・装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します
・耐候性、耐熱性に優れています
【用途】
・結束用
【材質】
・シリコーンゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンバンド クレアスの型番GGS-300-LGのページです。 型番GGS-300-LGに関する仕様情報を記載しております。
シリコーンバンド クレアスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンバンド クレアス
SVELTE(スヴェルト) ネイビー/ワインレッド
ゴムバンド オーバンド 100g箱
ゴムバンドオーバンド 耐油性1kg袋
ゴムバンドオーバンド 耐候性1kg袋
チューブバンド(金具付)
メーカー共和共和共和共和共和ユタカメイク
通常価格6,9293664574,8905,326596
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
番手#1655×16-#360#260-
折径(mm)60220-140100300
その他アメ色灰色
JANコード49716202314184971620231777----
トラスココード137-3794137-5848-254-9280254-9263-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト