ファクトリーサプライ用品技術窓口

SVELTE(スヴェルト) ネイビー/ワインレッド【2個入り】

  • 番手
    55×16
  • 幅 (mm)
    16
  • 折径 (mm)
    220
  • 色
    その他
  • JANコード
    4971620231777
  • トラスココード
    137-5848
  • 質量(g)
    15
  • 材質1
    天然ゴム
  • 切幅(mm)
    16
  • 穴数
    4
  • 厚さ(mm)
    1.1
  • 色詳細
    ネイビー/ワインレッド

型番:

GRC-060-MX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GRC-060-MXの仕様・寸法情報

番手
55×16
幅(mm)
16
折径(mm)
220
色
その他
JANコード
4971620231777
トラスココード
137-5848
質量(g)
15
材質1
天然ゴム
切幅(mm)
16
穴数
4
厚さ(mm)
1.1
色詳細
ネイビー/ワインレッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GRC-060-MX
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628円
( 691円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファイルや本、箱、ノートパソコンなどを手軽にスッキリ固定!
・輪ゴムの4つの穴に、ファイルや本の四方の角をひっかけて使用します
・天然ゴム製なのでよく伸び、さまざまなサイズに対応できます
【用途】
・固定・まとめ用、整理整頓用として
【材質】
・天然ゴム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SVELTE(スヴェルト) ネイビー/ワインレッドの型番GRC-060-MXのページです。 型番GRC-060-MXに関する仕様情報を記載しております。
SVELTE(スヴェルト) ネイビー/ワインレッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SVELTE(スヴェルト) ネイビー/ワインレッド
ゴムバンドオーバンド 耐油性1kg袋
ゴムバンド オーバンド 100g箱
シリコーンバンド クレアス
ゴムバンドオーバンド 耐候性1kg袋
たばね500G袋入
メーカー共和共和共和共和共和共和
通常価格628円5,099円735円7,642円5,267円2,888円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
番手55×16#360-#16#260-
幅(mm)1631.1-3-
折径(mm)220140-60100-
色その他灰色アメ色緑白-
JANコード4971620231777--4971620231418-4971620277386

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト