ファクトリーサプライ用品技術窓口

油性高耐久鉄部用

通常単価(税別)
3,175円
税込単価
3,493円
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します・シリコンアクリル樹脂の...

詳細を確認
  • 色
    その他
  • 詳細色
    そらいろ
  • JANコード
    4970925526557
  • トラスココード
    122-9836
  • 容量(L)
    0.7
  • 指触乾燥時間
    5~6時間
  • 塗り重ね回数
    1
  • 塗布面積([[M2]])
    6~8
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    材質:シリコンアクリル樹脂
  • 乾燥時間
    夏期/1.5~2時間・冬期/5~6時間
  • 塗り重ね可能時間
    5~6時間

型番:

526557
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

526557の仕様・寸法情報

色
その他
詳細色
そらいろ
JANコード
4970925526557
トラスココード
122-9836
容量(L)
0.7
指触乾燥時間
5~6時間
塗り重ね回数
1
塗布面積([[M2]])
6~8
質量(g)
1300
材質1
材質:シリコンアクリル樹脂
乾燥時間
夏期/1.5~2時間・冬期/5~6時間
塗り重ね可能時間
5~6時間

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
526557
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,175円
( 3,493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します
・シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れています
・密着力が強く、ガルバリウム鋼板やトタン、アルミ、ステンレスにも塗装できます
・1回塗りで仕上がりますので、作業性が抜群です
【用途】
・扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などの屋内外の鉄部、鉄製品
・ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどに
【材質】
・材質:シリコンアクリル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油性高耐久鉄部用の型番526557のページです。 型番526557に関する仕様情報を記載しております。
油性高耐久鉄部用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油性高耐久鉄部用
油性強着色ウッドステイン 7L
油性天然竹材保護塗料 1L
油性高耐久鉄部用 3L
油性高耐久鉄部用 0.7L
油性高耐久鉄部用 1.6L
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
通常価格3,175円18,389円4,262円9,358円 -2,916円 -5,552円 -
通常出荷日4日目5日目9日目1日目〜1日目〜1日目〜
色その他-透明---
詳細色そらいろ-----
JANコード497092552655749709255389564970925508225---
トラスココード122-9836268-2829----
容量(L)0.77130.71.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました