ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイル吸着マット エコ厚手【20個入り】

通常単価(税別)
5,090円
税込単価
5,599円
通常出荷日:1日目

【特長】・環境を配慮した素材でできています・水を吸いにくい油専用吸着マットです・20枚入りで小分けに使...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • トラスココード
    856-6595
  • 横(mm)
    500
  • 厚さ(mm)
    3.5
  • 縦(mm)
    500
  • 油吸収量(L/箱)
    24
  • 質量(g)
    1770
  • 材質1
    落綿、再生PET
  • JANコード
    4901750609160

ご注意

  • 高熱や火気のある付近でのご使用、保管は避けてください。
  • 必ず吸収する物質の安全データシートをご参照のうえ、法規に従った処理をしてください。
  • 長期間保管をする場合には、高温・多湿を避けて保管してください。
  • 中和剤を使用した場合、油分と共に水分も吸着することがあります。

型番:

60916
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

60916の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル用
トラスココード
856-6595
横(mm)
500
厚さ(mm)
3.5
縦(mm)
500
油吸収量(L/箱)
24
質量(g)
1770
材質1
落綿、再生PET
JANコード
4901750609160

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
60916
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,090円
( 5,599円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境を配慮した素材でできています
・水を吸いにくい油専用吸着マットです
・20枚入りで小分けに使えて便利です
【用途】
・オイル用
【材質】
・落綿、再生PET

ご注意

  • 高熱や火気のある付近でのご使用、保管は避けてください。
  • 必ず吸収する物質の安全データシートをご参照のうえ、法規に従った処理をしてください。
  • 長期間保管をする場合には、高温・多湿を避けて保管してください。
  • 中和剤を使用した場合、油分と共に水分も吸着することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイル吸着マット エコ厚手の型番60916のページです。 型番60916に関する仕様情報を記載しております。
オイル吸着マット エコ厚手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイル吸着マット エコ厚手
オイル吸着マット
クレシアオイル吸着マットPP-100薄手
オイル吸着マット
オイルマット
オイル吸着マット(油専用)
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシア日本製紙クレシア関西工具製作所タイムケミカルエスコ
通常価格5,090円23,181円12,700円15,572円27,305円17,405円
通常出荷日1日目5日目2日目4日目11日目1日目
商品タイプシート-シートシート-シート
用途オイル用-オイル用オイル用-オイル用
トラスココード856-6595423-3778778-5755---
横(mm)500500----
厚さ(mm)3.52----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました