ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースロックカプラー

通常単価(税別)
6,868円
税込単価
7,555円
通常出荷日:4日目

【特長】・レバー操作で脱着ができます。【用途】・グリース給脂に。【材質】・スチール

  • 種類
    ルブリケーター関連品
  • その他
    オプション
  • 外径 (mm)
    16
  • JANコード
    4945831005823
  • トラスココード
    854-9168
  • 先端径(mm)
    16
  • 長さ(mm)
    89.6
  • 接続
    Rc1/8
  • 耐圧(MPa)
    69
  • 質量(g) (g)
    100
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    YAMADAグリースガンシリーズ
  • 適合ニップル
    ハイドロリックニップル用
  • 品名
    グリースロックカプラー

型番:

GLC-70
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GLC-70の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
外径(mm)
16
JANコード
4945831005823
トラスココード
854-9168
先端径(mm)
16
長さ(mm)
89.6
接続
Rc1/8
耐圧(MPa)
69
質量(g)(g)
100
材質1
スチール
適合機種
YAMADAグリースガンシリーズ
適合ニップル
ハイドロリックニップル用
品名
グリースロックカプラー

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GLC-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,868円
( 7,555円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバー操作で脱着ができます。
【用途】
・グリース給脂に。
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリースロックカプラーの型番GLC-70のページです。 型番GLC-70に関する仕様情報を記載しております。
グリースロックカプラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースロックカプラー
高圧マイクロホースセット
高圧マイクロホース
グリースパッカーオプション アタッチメントキットN
カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)マルチグリス付
ワンハンドグリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーション
通常価格6,868円14,710円6,868円 -112,745円5,256円4,019円
通常出荷日4日目2日目1日目5日目1日目1日目
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品-グリスガングリスガン
その他オプションオプション----
外径(mm)16-----
JANコード49458310058234945831005847-494583101794949458310009274945831001504
トラスココード854-9168854-9170-390-2140112-7721431-9770
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました