ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ワイヤーキャッチ

ワイヤーキャッチ CW-4300
通常単価(税別)
4,342円
税込単価
4,776円
通常出荷日:6日目

【特長】・両端を合わせてねじを締めて閉じます【用途】・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、ま...

詳細を確認

型番:

CW-4300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CW-4300の仕様・寸法情報

トラスココード
849-1260
JANコード
4982970308903
質量(g)
71
材質1
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
全長(mm)
1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CW-4300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342円
( 4,776円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端を合わせてねじを締めて閉じます
【用途】
・チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
【材質】
・材質:ステンレス(SUS304)・仕上げ:バレル研磨仕上げ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーキャッチの型番CW-4300のページです。 型番CW-4300に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーキャッチ
ステンレス ナス型リングキャッチ
口広リングキャッチ 両ねじタイプ
オーバルキャッチC型
ステンレス オーバルキャッチC型
ステンレス 袋アイナットミリネジ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格4,342円568円1,045円 -1,951円2,460円1,234円
通常出荷日6日目4日目1日目1日目6日目6日目
トラスココード849-1260849-2079-205-0280849-2088849-0870
JANコード49829703089034982970088034-498297041321849829701411804982970418848
質量(g)718-56.00056.00081.000
材質1材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ本体:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)
全長(mm)1000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました