ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ガン手元エアフィルター

ガン手元エアフィルター HAF-507
通常単価(税別)
2,779円
税込単価
3,057円
通常出荷日:4日目

【特長】・多重層で濾過能力が高い使い切りタイプのガン手元エアフィルターです・長寿命で圧力損失が低いです...

詳細を確認

型番:

HAF-507
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HAF-507の仕様・寸法情報

質量(g)
50
トラスココード
158-0099

型番リスト

表示件数
型番
HAF-507
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779円
( 3,057円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多重層で濾過能力が高い使い切りタイプのガン手元エアフィルターです
・長寿命で圧力損失が低いです
【用途】
・エアフィルターに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガン手元エアフィルターの型番HAF-507のページです。 型番HAF-507に関する仕様情報を記載しております。
ガン手元エアフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガン手元エアフィルター
フィルター SV-IR シリーズ
偏光フィルター PLシリーズ
青フィルター V44シリーズ
紫外カットフィルター L42シリーズ
紫外透過フィルター U340シリーズ
メーカーデビルビスヴイ・エス・テクノロジーシーシーエスシーシーエスシーシーエスシーシーエス
通常価格2,779円19,612円8,100円 -12,689円13,750円 -14,431円 -
通常出荷日4日目4日目5日目〜5日目7日目〜5日目〜
質量(g)50-----
トラスココード158-0099-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光源用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました