ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
共同技研化学
分子勾配膜基材レス両面テープ
共同技研化学
通常価格(税別):812円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)
通常価格(税別):1,300円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・使いやすさを追求した普及タイプ・アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み...
詳細を確認【特長】
・使いやすさを追求した普及タイプ
・アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります
【用途】
・投光用
【材質】
・アルミダイカスト
・磁器
・シリコンゴム
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円

山田照明
Zライト Z-208LEDSL
4.7通常価格(税別):20,445円

エスコ
BA9S パイロット電球(10個)
4.6通常価格(税別):1,519円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
4.4通常価格(税別):1,309円~

エスコ
LED照明灯 EA815LEシリーズ
5通常価格(税別):4,435円~

YAZAWA
LED調光機能付 7W スタンドライト
4.1通常価格(税別):3,980円~

オーム電機(ライト)
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用
3通常価格(税別):5,389円

嵯峨電機工業
固定ホルダー
0通常価格(税別):829円~