ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーバーグラス

  • UVカット
    有
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4548890221373
  • トラスココード
    827-5529
  • 質量 (g)
    42
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:プラスチック
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • ツル調整
    ○
  • 高さ(mm) (mm)
    55
  • 幅(mm) (mm)
    159
  • 防傷加工
    ○
  • 防曇加工
    ○
  • テンプルカラー
    ブラック
  • 角度調整
    ○
  • ノーズパッド
    -

型番:

MP-960
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MP-960の仕様・寸法情報

UVカット
有
レンズ色
クリア
JANコード
4548890221373
トラスココード
827-5529
質量(g)
42
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:プラスチック
レンズ厚(mm)
2.2
ツル調整
○
高さ(mm)(mm)
55
幅(mm)(mm)
159
防傷加工
○
防曇加工
○
テンプルカラー
ブラック
角度調整
○
ノーズパッド
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP-960
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,587円
( 1,746円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネ併用可能です
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:プラスチック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバーグラスの型番MP-960のページです。 型番MP-960に関する仕様情報を記載しております。
オーバーグラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバーグラス
オーバーグラス VS-304F
オーバーグラス(上下ひさし付)
オーバーグラス VS-302H
一眼型保護メガネ オーバーグラス VS-301F
保護メガネ ルネベル オーバーグラス MP-940
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格1,587円1,807円3,784円2,195円2,557円1,540円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
UVカット有有有有有有
レンズ色クリアクリアクリアクリアクリアクリア
JANコード454889022137345488903649264548890409085454889034299349790588741774979058391506
トラスココード827-5529161-1237206-9591157-9761422-8723335-7121
質量(g)423658525045

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました