ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬化剤

通常単価(税別)
481円
税込単価
529円
通常出荷日:2日目

【特長】・縮合タイプ型取り材用硬化剤です。・速効性の深部硬化性のある硬化剤で厚みのある母型を作る場合に...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 色
    クリア
  • 詳細タイプ
    硬化剤
  • JANコード
    4582118734023
  • トラスココード
    814-8102
  • 材質1
    主成分:シリコーン系
  • 質量(g)
    30

ご注意

  • CAT-RMは型取り用液状シリコ-ンゴムの硬化剤となります。必ず主剤(KE-12、KE-17)と一緒にご使用ください。
  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

型番:

CAT-RM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CAT-RMの仕様・寸法情報

商品種類
その他
色
クリア
詳細タイプ
硬化剤
JANコード
4582118734023
トラスココード
814-8102
材質1
主成分:シリコーン系
質量(g)
30
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAT-RM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
481円
( 529円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縮合タイプ型取り材用硬化剤です。
・速効性の深部硬化性のある硬化剤で厚みのある母型を作る場合に適しています。
【用途】
・KE-12、KE-17他硬化剤。
・造形品、フィギュア、工芸品の型取りとして。
【材質】
・主成分:シリコーン系

ご注意

  • CAT-RMは型取り用液状シリコ-ンゴムの硬化剤となります。必ず主剤(KE-12、KE-17)と一緒にご使用ください。
  • 当製品は日本国内仕様製品のため輸出ができません。輸出の場合別途ご相談下さい、海外仕様製品の御見積りを致します。価格、ロット、納期等が変わる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬化剤の型番CAT-RMのページです。 型番CAT-RMに関する仕様情報を記載しております。
硬化剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬化剤
硬化促進剤
硬化促進剤(ロックタイト)
[嫌気性接着剤用]硬化促進剤
硬化促進剤 7109
硬化促進剤 スプレープライマー
メーカー信越化学工業ケニスアズワンエスコヘンケルアルテコ
通常価格481円2,834円4,713円4,279円7,245円1,315円 -
通常出荷日2日目11日目2日目1日目7日目1日目
商品種類その他-----
色クリア-----
詳細タイプ硬化剤-----
JANコード4582118734023-----
トラスココード814-8102-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました