ファクトリーサプライ用品技術窓口

パンチングパネル用樹脂フック

通常単価(税別)
287円~677円
税込単価
316円~745円
通常出荷日:1日目

【特長】・オール樹脂製のパンチングパネル用フックです。・簡単に着脱可能な樹脂製のフックです。・工具はも...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    その他
  • 間口 (mm)
    20
  • 高さ (mm)
    60
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    樹脂フック
  • 材質1
    ナイロン
  • 最大積載量(kg/個)
    1.5
  • フック本数(本)
    1

ご注意

  • グラつきを押さえるため遊びを小さくしており脱着しにくい場合があります。その場合は木ハンマーなどでツメ以外の部分を軽くたたいて脱着してください。
  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

JANコード

トラスココード

質量

最小発注数量
77.4
4989999021202
167-3830
9g
1個
57.4
4989999021219
167-3829
8g
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
677円
( 745円 )
1日目
287円
( 316円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール樹脂製のパンチングパネル用フックです。
・簡単に着脱可能な樹脂製のフックです。
・工具はもちろん、ストラップ付のメジャーなども引っかけやすくしています。
【用途】
・UPR型パンチングパネルラック・パネリーナ用
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • グラつきを押さえるため遊びを小さくしており脱着しにくい場合があります。その場合は木ハンマーなどでツメ以外の部分を軽くたたいて脱着してください。
  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチングパネル用樹脂フックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチングパネル用樹脂フック
卓上用クリアポケットスタンド
卓上用クリアポケットスタンド用テーブル固定金具 CPB-S専用作業台固定金具
クリアポケット2段用金具
コバンザメ マグネットフック 2本爪
パネリーナ用ツールトレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格287円-6,171円4,249円1,240円3,062円3,832円 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1その他----その他
間口(mm)20808030--
高さ(mm)6052496.615632-
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
詳細タイプ樹脂フック----ツールトレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト