ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付き

通常単価(税別)
47,039円
税込単価
51,743円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま出し巻きができます・ドラム本体は電源のそば...

詳細を確認
  • JANコード
    4937305031698
  • トラスココード
    368-6655
  • 質量(g)
    8400
  • コンセント仕様個数
    3+4
  • 電線仕様芯数(C)
    3
  • 電線仕様長さ(m)
    30(3+27)
  • 定格電流(A)
    5
  • コンセント仕様定格
    2P・15A・125V アース付
  • コンセント仕様形状
    三相1
  • 電線種
    VCT
  • 温度センサー
    手動復帰型
  • 通電ランプ
    ○
  • 2P・3P兼用プラグ
    ○
  • 接地端子
    ○

型番:

RZ-EB30S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RZ-EB30Sの仕様・寸法情報

JANコード
4937305031698
トラスココード
368-6655
質量(g)
8400
コンセント仕様個数
3+4
電線仕様芯数(C)
3
電線仕様長さ(m)
30(3+27)
定格電流(A)
5
コンセント仕様定格
2P・15A・125V アース付
コンセント仕様形状
三相1
電線種
VCT
温度センサー
手動復帰型
通電ランプ
○
2P・3P兼用プラグ
○
接地端子
○

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RZ-EB30S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,039円
( 51,743円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントパネルが回転しないので工具を接続したまま出し巻きができます
・ドラム本体は電源のそばに置き、コンセントが付いている先端を目的場所まで伸ばして使用します
・高所・狭所作業に最適です
【用途】
・高所・狭所作業に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付きの型番RZ-EB30Sのページです。 型番RZ-EB30Sに関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム マジックびっくリール アース漏電遮断器付き
電工ドラム びっくリール 100V アースなし
電工ドラム びっくリール 過負荷漏電保護兼用ブレーカ付
電工ドラム 防雨・防塵型びっくリール100V 温度センサー付 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
電工ドラム 100V アースなし 50m
電工ドラム 100V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格47,039円22,805円39,611円83,742円36,351円31,720円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目4日目
JANコード493730503169849373050643204937305064351493730501314449373050642694937305064153
トラスココード368-6655566-2101566-2103501-0206566-6379566-2104
質量(g)84005200.0590013100.096005700.0
コンセント仕様個数3+43+23+2(本体)1・(先端)3-4
電線仕様芯数(C)3233-3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました