ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ペイントエアーツインホース

通常単価(税別)
8,208円
税込単価
9,029円
通常出荷日:1日目

【特長】・自動車、木工など塗料およびエア圧送用のツインホースです・ガードスプリング付です【用途】・自動...

詳細を確認
  • 事前にお使いの塗料と塗装機の確認をお願い致します。

型番:

TPTWH7657
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TPTWH7657の仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガン用ホース
エアホース(mm)内径×外径×長さ
6.5×10×7000
質量(g)
1000.0
材質1
塗料ホース:ポリアミド(PA)とウレタンの2層管
材質2
エアホース:ポリウレタン(PUR)
材質3
金具:真鍮
材質4
ガードスプリング:スチール
塗料ホース(mm)内径×外径×長さ
7×10×7000
JANコード
4920048445747
トラスココード
337-7237

型番リスト

表示件数
型番
TPTWH7657
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,208円
( 9,029円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車、木工など塗料およびエア圧送用のツインホースです
・ガードスプリング付です
【用途】
・自動車、木工など塗料およびエア圧送用ツインホース
【材質】
・塗料ホース:ポリアミド(PA)とウレタンの2層管
・エアホース:ポリウレタン(PUR)
・金具:真鍮
・ガードスプリング:スチール

ご注意

  • 事前にお使いの塗料と塗装機の確認をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペイントエアーツインホースの型番TPTWH7657のページです。 型番TPTWH7657に関する仕様情報を記載しております。
ペイントエアーツインホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイントエアーツインホース
サンペイントホース 金具付
スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:1.5~2.2kw)
スプレーガン 下カップ付 1.0L(使用コンプレッサー:0.75kw)
TRUSCO スプレーガンカップ付セット
[EA121AB-3用] カップ
メーカー十川産業十川産業エスコエスコトラスコ中山エスコ
通常価格8,208円19,264円27,868円25,131円13,104円4,750円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用ホーススプレーガン用ホーススプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガン用関連部品
エアホース(mm)内径×外径×長さ6.5×10×7000-----
質量(g)1000.0750----
材質1塗料ホース:ポリアミド(PA)とウレタンの2層管内面:ポリアミド樹脂----
材質2エアホース:ポリウレタン(PUR)外面:ポリウレタン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート