17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンマーキングレーザ(十字ライン)

通常単価(税別)
56,535
税込単価
62,189
通常出荷日:1日目

【特長】・1台で十字のレーザーラインを照射します・10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転レーザー
  • JANコード
    4514095120506
  • トラスココード
    836-8931
  • 質量 (g)
    286
  • 照射角 (°)
    120
  • サイズ (mm)
    62×75
  • 光源 (nm)
    半導体レーザー(10mW素子使用)
  • 光出力 (mW)
    5以下
  • 焦点方式
    レンズ焦点固定式
  • 電源(V)
    AC100~240
  • レーザー色
    グリーン
  • 光源
    520nm緑色半導体レーザー(10mW素子使用)
  • 波長(nm)
    520
  • レーザー安全基準
    クラス2M(JIS C6802 2014)

型番:

GML-X2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GML-X2の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転レーザー
JANコード
4514095120506
トラスココード
836-8931
質量(g)
286
照射角(°)
120
サイズ(mm)
62×75
光源(nm)
半導体レーザー(10mW素子使用)
光出力(mW)
5以下
焦点方式
レンズ焦点固定式
電源(V)
AC100~240
レーザー色
グリーン
光源
520nm緑色半導体レーザー(10mW素子使用)
波長(nm)
520
レーザー安全基準
クラス2M(JIS C6802 2014)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GML-X2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,535
( 62,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で十字のレーザーラインを照射します
・10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します
・墨を描けない場所などに便利です
・架台で照射方向が自由自在に調節できます
・赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました
【用途】
・石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンマーキングレーザ(十字ライン)の型番GML-X2のページです。 型番GML-X2に関する仕様情報を記載しております。
グリーンマーキングレーザ(十字ライン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンマーキングレーザ(十字ライン)
マーキングレーザー(十字ライン) レーザー色:赤
マーキングレーザーレーザー色:赤
縦横回転グリーンレーザーレベル(受光器・リモコン付)
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440
STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格56,53550,78435,200205,663161,61691,612
通常出荷日1日目1日目2日目5日目1日目1日目
商品タイプ回転レーザー回転レーザー回転レーザー回転レーザーレーザー墨出器レーザー墨出器
JANコード451409512050645140951201864514095120155451409502013445140950307514514095030621
トラスココード836-8931442-2473337-5005456-6106148-7084137-1537
質量(g)28628623620001300800
照射角(°)12012070---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト