ツール用品技術窓口

0~1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)

通常単価(税別)
38,277円
税込単価
42,105円
通常出荷日:1日目

【特長】・10ppmに達するとブザー音が断続的に鳴り始めます・濃度の高化と共に鳴動感覚が短くなります

  • 対象ガス
    一酸化炭素
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • 検知範囲 (ppm)
    ±0~+1999ppm
  • 分解能 (ppm)
    1ppm
  • 警報設定値 (ppm)
    10ppm
  • 付属品
    ソフトケース、ストラップ、イヤホン
  • サイズ
    30×20×130(H)mm
  • 使用時間
    150時間
  • 対象ガス
    一酸化炭素
  • 電源
    単4電池×2本(付属)
  • 精度
    ±3ppm
  • 警報方式
    アラーム、画面表示
  • 重量
    90g

型番:

EA733AJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA733AJ-1の仕様・寸法情報

対象ガス
一酸化炭素
商品タイプ
ガス検知器
検知範囲(ppm)
±0~+1999ppm
分解能(ppm)
1ppm
警報設定値(ppm)
10ppm
付属品
ソフトケース、ストラップ、イヤホン
サイズ
30×20×130(H)mm
使用時間
150時間
対象ガス
一酸化炭素
電源
単4電池×2本(付属)
精度
±3ppm
警報方式
アラーム、画面表示
重量
90g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA733AJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,277円
( 42,105円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10ppmに達するとブザー音が断続的に鳴り始めます
・濃度の高化と共に鳴動感覚が短くなります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0~1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)の型番EA733AJ-1のページです。 型番EA733AJ-1に関する仕様情報を記載しております。
0~1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0~1999ppm 一酸化炭素濃度計(アラーム付)
酸素・一酸化炭素濃度計
65x14x50mm/65g 一酸化炭素濃度計
酸素・一酸化炭素計
一酸化炭素モニタ
[防水型]一酸化炭素濃度計(Bluetooth)EA733AH-3A
メーカーエスコエスコエスコ新コスモス電機A-Gas Japan(旧FUSO)エスコ
通常価格38,277円101,170円63,320円107,306円67,840円73,861円
通常出荷日1日目2日目3日目19日目6日目13日目
対象ガス一酸化炭素酸素 / 一酸化炭素-酸素 / 一酸化炭素一酸化炭素一酸化炭素
商品タイプガス検知器ガス検知器-ガス検知器その他ガス検知器
検知範囲(ppm)±0~+1999ppm酸素:0~25.0vol%、一酸化炭素:0~3000~300ppm(サービスレンジ:301~2000ppm)---
分解能(ppm)1ppm酸素:0.1vol%、一酸化炭素:11ppm---
警報設定値(ppm)10ppm酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%、一酸化炭素:1段目50、2段目15050ppm(1段目)、150ppm(2段目)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました